Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、24AWG撚り線純裸銅線、350MHz、PVC CM、橙色)
#123958
#123958
30,113円 (税抜)
FS P/N: C5EUTPPVC33,124円 (税込)
FS P/N: C5EUTPPVC
13 販売数
3 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1000ft(305m)Cat5e 24AWG 撚り線無酸素銅線 350MHzシールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM オレンジ)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat5e
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
350MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
24AWG
ケーブルカラー
オレンジ
導体タイプ
撚り線無酸素銅線
絶縁体直径
0.97 ± 0.05
導体直径(mm)
0.600 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
5.3 ± 0.4
最大設置張力(N)
70
最大曲げ半径(mm)
22.8
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
最高のパフォーマンスとスタビリテーための革新的な作り
CM、CMR CMPケーブルの選び方は
イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があり。それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、CM、CMRおよびCMPケーブルの違いを認識することが重要です。
高信頼品質とユーザーフレンドリーなデザイン
RJ45コネクタ&ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール
配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
仕様一覧
1000ft(305m)Cat5e 24AWG 撚り線無酸素銅線 350MHzシールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CM オレンジ)
Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。
仕様一覧
ケーブル種類
Cat5e
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CM
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
350MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
24AWG
ケーブルカラー
オレンジ
導体タイプ
撚り線無酸素銅線
絶縁体直径
0.97 ± 0.05
導体直径(mm)
0.600 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
5.3 ± 0.4
最大設置張力(N)
70
最大曲げ半径(mm)
22.8
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
Flukeテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
最高のパフォーマンスとスタビリテーための革新的な作り
CM、CMR CMPケーブルの選び方は
イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があり。それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、CM、CMRおよびCMPケーブルの違いを認識することが重要です。
高信頼品質とユーザーフレンドリーなデザイン
RJ45コネクタ&ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール
配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
30,113円 (税抜)
33,124円 (税込)
グローバル倉庫15点在庫あり