企業ネットワーク、通信網室、サーバファーム、クラウドストレージネットワーク、ファイバパッチコードが必要な場所には、9/125μmシングルモード光ファイバケーブルが最適です。
企業ネットワーク、通信網室、サーバファーム、クラウドストレージネットワーク、ファイバパッチコードなど光ファイバが必要な場所にはこの この9/125μm OS2シングルモードケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10kmのデータ、1550nmで最大40kmのデータを送信できます。