FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM1XXDXに関するものです。
00:35
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。
この写真はOM1XXDXに関するものです。

カスタム デュプレックス OM1 マルチモード LC/SC/FC/ST/LSH/MU/MTRJ光パッチケーブル

#12331
#12331

G.651 1/10Gネットワーク

670円 (税抜)
FS P/N: OM1XXDX
737円 (税込)
FS P/N: OM1XXDX
36K 販売数
129 レビュー
17 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
1.5m (5ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
1.5m (5ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
ケーブルの色:
オレンジ色
予約受付中、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB(LC/SC/ST/FC/LSH/MU)、≥35dB(MTRJ)
ファイバグレード
G.651
最小曲げ半径
15mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/3.0mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

6つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート

SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。

GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。

通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTH用

データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワーク用

データ通信、計測機器、レーザー用

データセンター、企業ネットワーク用

異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置およびケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
PVCとLSZHジャケットの違いを知ることは重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、立ち上がり用途やフロア間の配線に最適です。
LSZHケーブルは、水平構造配線エリアに適しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
仕様一覧
仕様一覧
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ
研磨方法
UPC/APC
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB(LC/SC/ST/FC/LSH/MU)、≥35dB(MTRJ)
ファイバグレード
G.651
最小曲げ半径
15mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル径
2.0/3.0mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
6つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート

SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。

GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。

通信ネットワーク、ファイバCATV、FTTH用

データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワーク用

データ通信、計測機器、レーザー用

データセンター、企業ネットワーク用

異なる配線ニーズを満たすための2つの直径
2.0mmと3.0mmのケーブル径で、主に屋内設置およびケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
3.0mmケーブルは、より強い長期の引っ張り張力と瞬間の引っ張り張力を持っています。
直径2.0mm
2.0mmケーブルは配線コンジットの圧力を減らし、より多くのスペースを節約します。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
PVCとLSZHジャケットの違いを知ることは重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、立ち上がり用途やフロア間の配線に最適です。
LSZHケーブルは、水平構造配線エリアに適しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

670円 (税抜)

737円 (税込)

予約受付中