Ubiquiti互換SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)は、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。個別の光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接するラック間の10Gbps接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) Ubiquiti互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#74613
#74613
5,389円 (税抜)
FS P/N: SFPP-AO205,928円 (税込)
FS P/N: SFPP-AO20
92 販売数
971 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
Ubiquiti互換 10G SFP+ AOCケーブル(20メートル、SFP+ ‐ SFP+)
製品規格
型番
SFPP-AO20
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ ~ SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
20m(65.62ft)
ジャケット材質
OFNP
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
1xインフィニバンド QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット、ファイバチャネル
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
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
仕様一覧
Ubiquiti互換 10G SFP+ AOCケーブル(20メートル、SFP+ ‐ SFP+)
Ubiquiti互換SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)は、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。個別の光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接するラック間の10Gbps接続に適しています。
製品規格
型番
SFPP-AO20
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ ~ SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
20m(65.62ft)
ジャケット材質
OFNP
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
1xインフィニバンド QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット、ファイバチャネル
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
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,389円 (税抜)
5,928円 (税込)
グローバル倉庫18点在庫あり