FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 (日本語 / ¥ JPY)
お問い合わせ

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
01:02
この写真は118111に関するものです。
この写真は118108-02に関するものです。
この写真は118108-03に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は118108-04に関するものです。
この写真は16FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は118111に関するものです。
この写真は118108-02に関するものです。
この写真は118108-03に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は118108-04に関するものです。

5m(16ft) MTP®-16 APC(メス) - 8LC/UPC デュプレックス OM4 マルチモード エリートファンアウトケーブル(16芯、プレナム/OFNP、マゼンタ)

#118111
#118111

400G SR8 ~ 50G SR

21,468円 (税抜)
FS P/N: 16FMTPLCOM4
23,615円 (税込)
FS P/N: 16FMTPLCOM4
99 販売数
3 レビュー
9 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月16日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

MTP®APCメス-LC/UPC デュプレックスOM4マルチモードファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US ConecMTP®コネクタとCorningClearcurveファイバーを使用して、400G QSFP-DDSR8から50GSRオプティクスの直接接続および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® APC メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
100mで850nm
ガラスファイバ
Corning ClearCurve
MTP®コネクタIL
≤ 0.35dB最大値(0.15dB標準値)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66 N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10℃ ~ +70℃
保存温度範囲
-40℃ ~ +85℃
* MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

既存のケーブルを400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は16芯 MTP®-LC ファンアウトケーブルがあれば、既存のケーブルを全て対応できます。

安定した伝送で高密度アプリケーションを実現

US CONECMTP®コネクタとCorningClearCurve®ファイバーの組み合わせにより、より高い伝送データレートと優れた品質保証が実現します。

最小7.5mm 曲げ半径

ケーブルの弛みの保管と配線のために、ケーブルをよりきつく曲げることができます。

最大0.35dB IL

常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現します。

プレナム(OFNP)定格アウタージャケット

損傷を最小限に抑えるための耐火性と低煙。

ハイパースケールデータセンターの400G伝送をサポート
400Gb / sを含む重要なデータセンターリンクの将来性のあるサポートのために、1行で最高密度の物理的接触を実現します。
400Gイーサネットデータレート
設置コストの削減
簡単なケーブル管理
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPO-16コネクタをIBC™ MTP®-16™クリーナーでクリーニングします。

LCデュプレックスコネクタをIBC™ LC²クリーナーでクリーニングします。

仕様一覧

MTP®APCメス-LC/UPC デュプレックスOM4マルチモードファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US ConecMTP®コネクタとCorningClearcurveファイバーを使用して、400G QSFP-DDSR8から50GSRオプティクスの直接接続および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® APC メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
100mで850nm
ガラスファイバ
Corning ClearCurve
MTP®コネクタIL
≤ 0.35dB最大値(0.15dB標準値)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTP®コネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66 N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10℃ ~ +70℃
保存温度範囲
-40℃ ~ +85℃
* MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
既存のケーブルを400Gにアップグレードするのに最適

400GBASE-SR8は16芯 MTP®-LC ファンアウトケーブルがあれば、既存のケーブルを全て対応できます。

安定した伝送で高密度アプリケーションを実現

US CONECMTP®コネクタとCorningClearCurve®ファイバーの組み合わせにより、より高い伝送データレートと優れた品質保証が実現します。

最小7.5mm 曲げ半径

ケーブルの弛みの保管と配線のために、ケーブルをよりきつく曲げることができます。

最大0.35dB IL

常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現します。

プレナム(OFNP)定格アウタージャケット

損傷を最小限に抑えるための耐火性と低煙。

ハイパースケールデータセンターの400G伝送をサポート
400Gb / sを含む重要なデータセンターリンクの将来性のあるサポートのために、1行で最高密度の物理的接触を実現します。
400Gイーサネットデータレート
設置コストの削減
簡単なケーブル管理
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPO-16コネクタをIBC™ MTP®-16™クリーナーでクリーニングします。

LCデュプレックスコネクタをIBC™ LC²クリーナーでクリーニングします。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

21,468円 (税抜)

23,615円 (税込)

予約受付中