Rackstuds™は、IT、Pro A/V、セキュリティ、および通信機器を19インチラックに取り付けるために使用されるケージナットの革新的な代替品です。
Rackstuds™は、ギアが正面から入り、ロックナットを回転させながら機器を支える場所を提供するため、ギアの取り付けがはるかに簡単になります。 これにより、Rackstuds™の挿入と取り外しがはるかに迅速になり、片手でバランスを取る必要がなくなるため、重機の取り付けが容易になります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Rackstuds™ ラックマウント 2.2mm/0.086'' EIA スクエアパンチ垂直レール向け 赤色 100個/袋
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ケージナットのハイテク代替品-Rackstuds™
特徴
Rackstuds™は、スプリングクリップ付きの特殊なネジ、黄色のワッシャー、および黒色のナットで構成されています。
Rackstuds™は前面から取り付けるため、取り付けが非常に簡単です。また、工具を使わず、手で十分に締めることができるため、さらに時間を節約することができます。
安全な非導電性繊維で機器を傷つけない
金属の代替品としてGrivoryプラスチック製
ユニバーサルラックサイズで、4つのスタッドすべてで20kg/44lbsを安全に保持
ジッパーのデザインとパッケージの Rackstuds™ の詳細な使用方法の紹介により、最も便利な取り付け体験が提供されます。
ケージナットのハイテク代替品-Rackstuds™
Rackstuds™は、IT、Pro A/V、セキュリティ、および通信機器を19インチラックに取り付けるために使用されるケージナットの革新的な代替品です。
Rackstuds™は、ギアが正面から入り、ロックナットを回転させながら機器を支える場所を提供するため、ギアの取り付けがはるかに簡単になります。 これにより、Rackstuds™の挿入と取り外しがはるかに迅速になり、片手でバランスを取る必要がなくなるため、重機の取り付けが容易になります。
Rackstuds™は、スプリングクリップ付きの特殊なネジ、黄色のワッシャー、および黒色のナットで構成されています。
Rackstuds™は前面から取り付けるため、取り付けが非常に簡単です。また、工具を使わず、手で十分に締めることができるため、さらに時間を節約することができます。
安全な非導電性繊維で機器を傷つけない
金属の代替品としてGrivoryプラスチック製
ユニバーサルラックサイズで、4つのスタッドすべてで20kg/44lbsを安全に保持
ジッパーのデザインとパッケージの Rackstuds™ の詳細な使用方法の紹介により、最も便利な取り付け体験が提供されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,486円 (税抜)
9,335円 (税込)