J8177D HPE Aruba互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタ経由の銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のHPEスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。このモジュールは、IEEE STD 802.3、802.3ab、およびSFP MSAに準拠しています。 低消費電力を特長とするホットスワップ対応1G SFPモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまな場所での企業ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
J8177D HPE Aruba互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m HPE Arubaスイッチシリーズ用)
Hot #114359
Hot #114359
4,034円 (税抜)
FS P/N: SFP-GB-GE-T4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
23.7K 販売数
1.3K レビュー
11 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫440点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
J8177D HPE Aruba互換 1000BASE-T SFPモジュール(銅線、100m、RJ-45)
製品規格
型番
J8177D
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat 5e/6/6a (UTP)
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
なし
消費電力
≤ 1.2W
DDM/DOM
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ビット誤り率(BER)
1E-12
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
217,330時間
通信プロトコル
IEEE標準802.3および802.3ab、SFP MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
リーフ・スパインの接続
直接接続ケーブルによる1G接続
もっと見る
リーフ・スパインの接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる1G接続
製品を見る NICによる1G接続
製品を見る 1G構造化ケーブリング接続
製品を見る 特徴
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネット・ケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け1G接続
低消費電力を特長とするSFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
1G用優れたパフォーマンスと品質
Marvellチップ内蔵のSFPトランシーバーは、1Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
RJ-45コネクタ
中断のない接続
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するようにモジュールを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
データレート | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | なし | なし | なし | 対応 | 対応 |
温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
消費電力 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
ビデオ
仕様一覧
J8177D HPE Aruba互換 1000BASE-T SFPモジュール(銅線、100m、RJ-45)
J8177D HPE Aruba互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタ経由の銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のHPEスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。このモジュールは、IEEE STD 802.3、802.3ab、およびSFP MSAに準拠しています。 低消費電力を特長とするホットスワップ対応1G SFPモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまな場所での企業ネットワークに最適です。
製品規格
型番
J8177D
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat 5e/6/6a (UTP)
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
なし
消費電力
≤ 1.2W
DDM/DOM
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ビット誤り率(BER)
1E-12
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
217,330時間
通信プロトコル
IEEE標準802.3および802.3ab、SFP MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
リーフ・スパインの接続
直接接続ケーブルによる1G接続
もっと見る
リーフ・スパインの接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる1G接続
製品を見る NICによる1G接続
製品を見る 1G構造化ケーブリング接続
製品を見る 特徴
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネット・ケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け1G接続
低消費電力を特長とするSFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
1G用優れたパフォーマンスと品質
Marvellチップ内蔵のSFPトランシーバーは、1Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
RJ-45コネクタ
中断のない接続
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するようにモジュールを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
データレート | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | なし | なし | なし | 対応 | 対応 |
温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
消費電力 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
4,034円 (税抜)
4,437円 (税込)
グローバル倉庫440点在庫あり