FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GLR-31-Iに関するものです。

産業用 Extreme Networks 10302-I互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

#111911
#111911

DML(DFB) ≤ 1W LCデュプレックス SMF

4,034円 (税抜)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
1.7K 販売数
38 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫94点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Extreme Networks 10302-I互換 10GBASE-LR SFP+モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)

Extreme Networks 10302-I互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバで最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線シリアルインタフェース経由で利用できます。-40°C ~ 85°Cの動作温度範囲を特徴とするこの産業用光ファイバモジュールは、10GBASEイーサネット、4Gワイヤレスネットワークに適しており、屋外アプリケーションを含む過酷な産業環境で動作できます。

製品規格
型番
10302-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
最大伝送距離
10km
パワーバジェット
4.4dB
受信感度
-12.6dBm
消費電力
≤ 1W
レシーバー過負荷
0.5dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
コアサイズ
9/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8472、SFP+ MSA準拠、SFF-8432、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムについて、ご覧ください。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
直接接続配線による10G接続
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
10Gの構造化配線接続
製品を見る

特徴

データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
TO-Canパッケージによるオーダーメイドの卓越性

TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現

異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。

最大データ転送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
最大ケーブル長
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
ケーブルの種類
SMF
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
MMF
MMF
MMF/SMF
送信パワー
-8.2 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
< -11.1dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
消費電力
< 1W
<2.5W
< 1.8W
≤ 0.6W(標準値)
≤ 0.6W(標準値)
< 1W
動作温度範囲
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
仕様一覧

Extreme Networks 10302-I互換 10GBASE-LR SFP+モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)

Extreme Networks 10302-I互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバで最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線シリアルインタフェース経由で利用できます。-40°C ~ 85°Cの動作温度範囲を特徴とするこの産業用光ファイバモジュールは、10GBASEイーサネット、4Gワイヤレスネットワークに適しており、屋外アプリケーションを含む過酷な産業環境で動作できます。

製品規格
型番
10302-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
最大伝送距離
10km
パワーバジェット
4.4dB
受信感度
-12.6dBm
消費電力
≤ 1W
レシーバー過負荷
0.5dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
コアサイズ
9/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8472、SFP+ MSA準拠、SFF-8432、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムについて、ご覧ください。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
直接接続配線による10G接続
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
10Gの構造化配線接続
製品を見る
特徴
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
TO-Canパッケージによるオーダーメイドの卓越性

TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現

異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。

最大データ転送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
最大ケーブル長
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
ケーブルの種類
SMF
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
MMF
MMF
MMF/SMF
送信パワー
-8.2 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
< -11.1dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
消費電力
< 1W
<2.5W
< 1.8W
≤ 0.6W(標準値)
≤ 0.6W(標準値)
< 1W
動作温度範囲
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

4,034円 (税抜)

4,437円 (税込)

グローバル倉庫94点在庫あり