FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 (日本語 / ¥ JPY)
お問い合わせ

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85-Iに関するものです。

産業用 Dell Networking 407-BBOU-I互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)

#111906
#111906

MAXIM VCSEL ≤ 0.5W LCデュプレックス MMF

3,314円 (税抜)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
3,645円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
1.4K 販売数
17 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫187点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Dell Networking 407-BBOU-I互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、産業用、DOM)

Dell Networking 407-BBOU-I互換SFP+モジュールは、OM4 MMFでは最大400m(OM3 MMFでは300m)のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインタフェイスを介して利用可能です。動作温度範囲が-40℃~85℃のこの産業用光ファイバモジュールは、テレコミュニケーション、データ処理および管理、産業および工場オートメーションのアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作することができます。

仕様一覧
型番
407-BBOU-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m @ OM3/400m @ OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
消費電力(標準値)
≤ 0.6W
レシーバー過負荷
0.5dBm
符号誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 3dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
1,000,000時間
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムについて、ご覧ください。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
最大データ転送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
最大ケーブル長
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
ケーブルの種類
MMF
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
MMF
MMF/SMF
SMF
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-8.2 ~ -0.5dBm
受信感度
< -11.1dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -12.6dBm
消費電力
≤ 0.6W(標準値)
<2.5W
<1.8W
≤ 0.6W(標準値)
<1W
<1W
動作温度範囲
-5 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-5 ~ 70℃
-5 ~ 70℃
-0 ~ 70℃
仕様一覧

Dell Networking 407-BBOU-I互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、産業用、DOM)

Dell Networking 407-BBOU-I互換SFP+モジュールは、OM4 MMFでは最大400m(OM3 MMFでは300m)のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインタフェイスを介して利用可能です。動作温度範囲が-40℃~85℃のこの産業用光ファイバモジュールは、テレコミュニケーション、データ処理および管理、産業および工場オートメーションのアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作することができます。

仕様一覧
型番
407-BBOU-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m @ OM3/400m @ OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
消費電力(標準値)
≤ 0.6W
レシーバー過負荷
0.5dBm
符号誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 3dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
1,000,000時間
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムについて、ご覧ください。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
最大データ転送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
最大ケーブル長
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
ケーブルの種類
MMF
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー
MMF
MMF/SMF
SMF
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-8.2 ~ -0.5dBm
受信感度
< -11.1dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -12.6dBm
消費電力
≤ 0.6W(標準値)
<2.5W
<1.8W
≤ 0.6W(標準値)
<1W
<1W
動作温度範囲
-5 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
-0 ~ 70℃
-5 ~ 70℃
-5 ~ 70℃
-0 ~ 70℃

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

3,314円 (税抜)

3,645円 (税込)

グローバル倉庫187点在庫あり