このQSFP28モジュールは、二重LCコネクタを備えたシングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大10kmの100GBASE-LR4スループットを提供します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-LR4、SFF-8665およびSFF-8636規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由で利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー、キャンパス・ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR4-100GからQSFP-LR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240430153553f33ocm.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153553f33ocm.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153602ox02od.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153612st9aru.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/104855.F.jpg)
Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#104861
#104861
63,238円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
305 販売数
76 レビュー
14 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫141点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫610点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
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
Edge-Core ET7402-LR4互換 100GBASE-LR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
Edge-Core互換
ET7402-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML (DFB)
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -10.6dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信感度
4.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
パッケージング技術
BOX包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
符号誤り率 (BER)
1E-12 (FECなし)
通信プロトコル
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
MTBF
5,000,000時間
適用
テレコム、データーセンター、100Gイーサネット、5Gワイヤレスネットワーク
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110171606adfwk7.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626122805yge67q.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (14)Compatibility (3)Matching Product (3)Connectors (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)FS Box (1)FS S5850 Series (1)Lead Time (1)LR4 vs LR Single Lambda (1)OEM (1)Product Recommendation (1)SR4 vs LR4 (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
66
10
0
0
0
A***d
United States
2024年2月05日
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***t
United States
2023年10月14日
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0J***i
United States
2023年8月25日
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品