日本
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
電源
カテゴリ
44件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
単相 ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ)
Hot

単相 ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ)

15A/125V | 6.6ft (2m) | 1.8kW | 1U
9,077円 (税抜)
9,985円 (税込)
6ft(1.8m) 18AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 6ft (1.8m)
Hot
2ft (0.6m)3ft (0.9m)4ft (1.2m)8ft (2.4m)10ft (3m)+NaN

6ft(1.8m) 18AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 6ft (1.8m)

データセンター / SMB / 10A / 250V / SJT(PVC)
994円 (税抜)
1,093円 (税込)
3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C15), 3ft(0.9m)
Hot
6ft(1.8m)10ft(3m)+NaN

3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C15), 3ft(0.9m)

PSE / UL/C-UL / ROHS / REACH / SJT (PVC)
1,066円 (税抜)
1,173円 (税込)
IEC320 C20 - C13、250V/10A 14AWG 電源コード(黒色), 6ft(1.8m)
Hot
3ft(0.9m)+NaN

IEC320 C20 - C13、250V/10A 14AWG 電源コード(黒色), 6ft(1.8m)

PSE / 純銅導体 / SJT(PVC)
1,729円 (税抜)
1,902円 (税込)
6ft(1.8m) 14AWG IEC60320電源コード(C20 - C19), 6ft(1.8m)
Hot
2ft(0.6m)3ft(0.9m)4ft(1.2m)5ft(1.5m)10ft(3m)+NaN

6ft(1.8m) 14AWG IEC60320電源コード(C20 - C19), 6ft(1.8m)

PSE / データセンター / SMB / 16A / 250V / SJT
2,305円 (税抜)
2,536円 (税込)
4ft(1.2m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 4ft (1.2m)
Hot
2ft (0.6m)3ft (0.9m)5ft (1.5m)6ft (1.8m)10ft (3m)+NaN

4ft(1.2m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 4ft (1.2m)

データセンター / SMB / 15A / 250V / SJT(PVC)
1,081円 (税抜)
1,189円 (税込)
3ft(0.9m) 12AWG 電源コード(IEC320 C20 - C19、黒色), 3ft(0.9m)
4ft (1.2m)5ft (1.5m)10ft(3m)+NaN

3ft(0.9m) 12AWG 電源コード(IEC320 C20 - C19、黒色), 3ft(0.9m)

250V | 20A | SJT(PVC) | データセンター | SMB
1,513円 (税抜)
1,664円 (税込)
6ft(1.8m) NEMA 5-15P - C15、14AWG 電源コード(赤色), 6ft(1.8m)
3ft(0.9m)10ft(3m)+NaN

6ft(1.8m) NEMA 5-15P - C15、14AWG 電源コード(赤色), 6ft(1.8m)

PSE / データセンター / SMB / 15A / 125V / SJT
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)
3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C19), 3ft(0.9m)
4ft (1.2m)6ft(1.8m)10ft(3m)+NaN

3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C19), 3ft(0.9m)

PSE / データセンター / SMB / 15A / 250V / SJT
1,124円 (税抜)
1,236円 (税込)
3ft(0.9m) NEMA 5-15P - C13、16AWG 電源コード(赤色), 3ft(0.9m)
6ft(1.8m)10ft(3m)+NaN

3ft(0.9m) NEMA 5-15P - C13、16AWG 電源コード(赤色), 3ft(0.9m)

PSE / データセンター / SMB / 10A / 125V / SJT
807円 (税抜)
888円 (税込)
21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

IEC309 32A 3P+N+E入力 | 21 C13出力 | 3 C19出力 | 21.06kW | ローカル & リモート監視 | 個別コンセント制御
234,566円 (税抜)
258,023円 (税込)
電源
カテゴリ
在庫状況
種類
フィルター
44件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
単相 ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ)
Hot

単相 ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ)

15A/125V | 6.6ft (2m) | 1.8kW | 1U
9,077円 (税抜)
9,985円 (税込)
6ft(1.8m) 18AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 6ft (1.8m)
Hot

6ft(1.8m) 18AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 6ft (1.8m)

データセンター / SMB / 10A / 250V / SJT(PVC)
994円 (税抜)
1,093円 (税込)
3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C15), 3ft(0.9m)
Hot

3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C15), 3ft(0.9m)

PSE / UL/C-UL / ROHS / REACH / SJT (PVC)
1,066円 (税抜)
1,173円 (税込)
IEC320 C20 - C13、250V/10A 14AWG 電源コード(黒色), 6ft(1.8m)
Hot

IEC320 C20 - C13、250V/10A 14AWG 電源コード(黒色), 6ft(1.8m)

PSE / 純銅導体 / SJT(PVC)
1,729円 (税抜)
1,902円 (税込)
6ft(1.8m) 14AWG IEC60320電源コード(C20 - C19), 6ft(1.8m)
Hot

6ft(1.8m) 14AWG IEC60320電源コード(C20 - C19), 6ft(1.8m)

PSE / データセンター / SMB / 16A / 250V / SJT
2,305円 (税抜)
2,536円 (税込)
4ft(1.2m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 4ft (1.2m)
Hot

4ft(1.2m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 4ft (1.2m)

データセンター / SMB / 15A / 250V / SJT(PVC)
1,081円 (税抜)
1,189円 (税込)
3ft(0.9m) 12AWG 電源コード(IEC320 C20 - C19、黒色), 3ft(0.9m)

3ft(0.9m) 12AWG 電源コード(IEC320 C20 - C19、黒色), 3ft(0.9m)

250V | 20A | SJT(PVC) | データセンター | SMB
1,513円 (税抜)
1,664円 (税込)
6ft(1.8m) NEMA 5-15P - C15、14AWG 電源コード(赤色), 6ft(1.8m)

6ft(1.8m) NEMA 5-15P - C15、14AWG 電源コード(赤色), 6ft(1.8m)

PSE / データセンター / SMB / 15A / 125V / SJT
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)
3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C19), 3ft(0.9m)

3ft(0.9m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C19), 3ft(0.9m)

PSE / データセンター / SMB / 15A / 250V / SJT
1,124円 (税抜)
1,236円 (税込)
3ft(0.9m) NEMA 5-15P - C13、16AWG 電源コード(赤色), 3ft(0.9m)

3ft(0.9m) NEMA 5-15P - C13、16AWG 電源コード(赤色), 3ft(0.9m)

PSE / データセンター / SMB / 10A / 125V / SJT
807円 (税抜)
888円 (税込)
21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

IEC309 32A 3P+N+E入力 | 21 C13出力 | 3 C19出力 | 21.06kW | ローカル & リモート監視 | 個別コンセント制御
234,566円 (税抜)
258,023円 (税込)