Data Center guida la domanda di cablaggio a densità estrema
Gli ambienti di cablaggio dei data center cambiano costantemente per soddisfare la domanda di una maggiore capacità e di uno spazio disponibile più ampio, mentre ci si prepara per il futuro. Le organizzazioni devono concentrarsi sulla funzionalità attuale del loro cablaggio della data center, e una soluzione di cablaggio ben pianificata è anche imperativa per completare un progetto in tempo e all'interno del budget.
Ottimizza il tuo data center con soluzioni premium
La soluzione di cablaggio FS MTP® offre l'alta densità, l'affidabilità e la flessibilità di cui i data center hanno bisogno ora e in futuro. Lavorando a stretto contatto con US Conec, questa soluzione di cablaggio in fibra è dotata di plug-n-play, facile gestione ed espansione, e supporta l'aggiornamento 40G/100G/400G, rendendola ideale per il cablaggio dei data center di oggi.
- Low IL
- Ad alte prestazioni
- Risparmio di spazio
- Operazione facile
Portafoglio di prodotti MTP® superiori
Le tecnologie avanzate assicurano una connettività affidabile in fibra. I prodotti di cablaggio ad alta densità FS MTP® adottano il connettore US Conec standard industriale e la fibra Corning, garantendo prestazioni affidabili per ogni connessione nei data center.
Connettore US Conec MTP®
Fibra Corning® ClearCurve®
Connettore US Conec MTP® PRO
Giacca esterna con rating OFNP
MTP®-8/MTP®-12/MTP®-24 Disponibile
Fino a 216 fibre nello spazio 1U
Adattatore US Conec MTP®
Altamente compatibile con i diversi sistemi di cablaggio di FS
Video tutorial per i prodotti MTP®
Come pulire MTP®/
Connettori MPO? 01:11Come cambiare la polarità
per i cavi trunk MTP® PRO? 01:11
Come distribuire la soluzione di cablaggio MTP®?
Guarda come le soluzioni di cablaggio in fibra MTP® di FS hanno aiutato i nostri clienti a costruire reti ad alta densità.
-
Soluzione di polarità MTP® 40G tra EoR e ToR
Servizi informatici Cablaggio della Data Center -
Una Patch Bay per data center 40G più organizzata
Divertimento Rete d'impresa -
Soluzione di cablaggio MTP® tra più piani
Attrezzature energetici & servizi Cablaggio della Data Center
FAQ sulla Soluzione di Cablaggio per Data Center FS MTP®
D: Il connettore MTP® è un connettore MPO?
R:Sì, i connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.
D: Mi chiedo quale sia la differenza tra il rivestimento del cavo OFNP e LSZH?
R:OFNP (plenum) hanno più alto ritardante di fiamma nominale in cui emette poco fumo durante la combustione, rivestimento LSZH del cavo è composto da composti termoindurenti che emettono fumo limitato e nessun alogeno quando esposto a fonti di calore elevato, ad esempio fiamma.
D: I tuoi cavi sono in fibra di Corning? Come potete provarlo?
R:Sì, i nostri cavi MTP®/MPO sono progettati con fibra Corning, come si può controllare la stampa "PLUS CORNING" sul rivestimento del cavo. In particolare, "PLUS CORNING FIBER SMF-28" per il cavo monomodo e "PLUS CORNING CLEARCURVE FIBER" per il multimodo.
D: Qual è il limite del raggio di curvatura del cavo, in particolare la zona più vicina al connettore.
R:Ciao, per il multimodale, il raggio minimo di curvatura del cavo è di 7,5 mm; per il monomodale, è di 10 mm. Nel frattempo l'avvio è progettato per piegare e mantenere la direzione da dritto a 90°. Se hai altre domande, sentiti libero di contattarci.