Panoramica
Il Mux Demux CWDM/DWDM FHD è una piattaforma ad alta densità ed efficienza economica per i nodi passivi a livello ottico. Grazie all'alta densità e al design modulare, è in grado di ridurre l'ingombro dei data center. La porta di espansione consente di aggiungere senza problemi canali supplementari per aumentare la capacità di trasmissione.
Vantaggi
-
Alta Densità
Con una densità superiore del 200% rispetto alle soluzioni standard, i prodotti della serie FHD sono in grado di ridurre l'ingombro dei data center e di offrire un'estrema flessibilità.
-
Progettazione Modulare
Permette di combinare le esigenze CWDM e DWDM all'interno dello stesso chassis 1U FHD e consente l'installazione senza parti in movimento per una maggiore robustezza.
-
Scalabilità
La porta di espansione (EXP) consente di collegare in cascata due moduli Mux/Demux CWDM/DWDM, espandendo la capacità di canale sul collegamento in fibra comune.
Come Scegliere il MUX WDM?
Abbiamo prodotti delle serie FHD e FMU. La densità della serie FHD è superiore del 200% a quella della serie FMU, ma la serie FMU ha più canali tra cui scegliere. Per maggiori dettagli, è possibile consultare le schede sottostanti.
- FHD
- FMU
- DescrizioneSpaziatura del CanaleBanda Passante del CanaleBanda Passante della Porta di EspansioneTecnologia
FHD-D82128EM3
8 CH C21-C28, Duplex, Alta Densità, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1554.34 & 1561.21~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-D82936EM
8 CH C29-C36, Duplex, Alta Densità, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1547.91 & 1554.73~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-D85360EM
8 CH C53-C60, Duplex, Alta Densità, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1528.95 & 1535.64~1620nmTFF (Thin Film Filter)FHD-C84761EM
8 CH 1470-1610nm, Duplex, Alta Densità, 2.0dB IL, CWDM Mux Demux20nm± 6.5nm1260-1457nmSpazio LiberoFHD-C82745EM
8 CH 1270-1450nm, Duplex, Alta Densità, 2.0dB IL, CWDM Mux Demux20nm± 6.5nm1463-1620nmSpazio Libero
Soluzioni MUX/DEMUX
- FHD
- FMU
Progettata per l'ambiente dello chassis FHD, questa soluzione consente di risparmiare fibra ed è una buona scelta per i requisiti iniziali di bassa capacità.