1 risultato per „99726“
Prodotto
"99726" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Personalizzato 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) #99740
Semtech | BOX | ≤4.5W | Duplex LC | SMF /Industriale1.098,00 € (Excl. IVA)1.339,56 € (Incl. IVA) 1 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 02 mag., 202419 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo