Il transceiver QSFP28 50GBASE Generico Compatibile supporta fino a 10km di lunghezza di collegamento su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3 ed è adatto per applicazioni 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Generico Compatibile 50GBASE QSFP28 PAM4 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Generico Compatibile 50GBASE QSFP28 PAM4 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Il transceiver QSFP28 50GBASE Generico Compatibile supporta fino a 10km di lunghezza di collegamento su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3 ed è adatto per applicazioni 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.098,00 € (Excl. IVA)
1.339,56 € (Incl. IVA)