Cisco SFP-25GBX-U-10-I Compatibile SFP+ ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecom, data center e 5G Network Fronthaul, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Cisco SFP-25GBX-U-10-I Compatibile SFP+ ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecom, data center e 5G Network Fronthaul, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)