L'estensore DVI 4K a 30Hz è una soluzione compatta e ad alte prestazioni che fornisce KVM remoto (tastiera USB, mouse USB e monitor DVI UHD 4K x 2K), accesso DVI e segnali audio a un computer USB fino a 10 km di distanza tramite un cavo di fibra ottica LC simplex. Ogni estensore KVM è costituito da un'unità locale che si collega a un computer e un'unità remota che si collega a una tastiera, un monitor e un mouse. Il trasmettitore e il ricevitore sono plug-and-play e funzionano senza alcuna impostazione. Le custodie compatte sono facili da montare e possono essere nascoste.
Clicca per aprire la vista espansa
Set Estensore 4K DVI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km
Estensore DVI KVM 3840 * 2160 a 30Hz tramite fibra a 10 km
Caratteristiche
La custodia Alufer ad alto impatto con prese d'aria protegge l'interno e offre un'eccellente dissipazione del calore che migliora ulteriormente la durabilita' per prestazioni affidabili e a lunga durata.
4KDVIUF presenta un video estensore premium, progettato e prodotto da FS. Goditi video chiari e luminosi con resa cromatica e nitidezza accurate anche durante la trasmissione a lunga distanza.
È ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità. Installazione plug-in-play, non è richiesta l'installazione di software o hardware.
Estensore DVI KVM 3840 * 2160 a 30Hz tramite fibra a 10 km
L'estensore DVI 4K a 30Hz è una soluzione compatta e ad alte prestazioni che fornisce KVM remoto (tastiera USB, mouse USB e monitor DVI UHD 4K x 2K), accesso DVI e segnali audio a un computer USB fino a 10 km di distanza tramite un cavo di fibra ottica LC simplex. Ogni estensore KVM è costituito da un'unità locale che si collega a un computer e un'unità remota che si collega a una tastiera, un monitor e un mouse. Il trasmettitore e il ricevitore sono plug-and-play e funzionano senza alcuna impostazione. Le custodie compatte sono facili da montare e possono essere nascoste.
La custodia Alufer ad alto impatto con prese d'aria protegge l'interno e offre un'eccellente dissipazione del calore che migliora ulteriormente la durabilita' per prestazioni affidabili e a lunga durata.
4KDVIUF presenta un video estensore premium, progettato e prodotto da FS. Goditi video chiari e luminosi con resa cromatica e nitidezza accurate anche durante la trasmissione a lunga distanza.
È ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità. Installazione plug-in-play, non è richiesta l'installazione di software o hardware.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
629,00 € (Excl. IVA)
767,38 € (Incl. IVA)