Il Cavo di Collegamento Diretto da 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3bj, SFF-8679 e SFF-8636. Fornisce la connessione di una porta QSFP-DD da 200G su un'estremità e di due porte QSFP28 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento
200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Cavo Breakout DAC (Lunghezza personalizzata, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP28)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Cavo Breakout DAC (Lunghezza personalizzata, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP28)
Il Cavo di Collegamento Diretto da 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3bj, SFF-8679 e SFF-8636. Fornisce la connessione di una porta QSFP-DD da 200G su un'estremità e di due porte QSFP28 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)