Il transceiver SFP+ compatibile con Arista SFP-10G-T-X offre un throughput di 10GBase-T fino a 80m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-10G-T Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico
Arista Networks SFP-10GE-T80 Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 80m, RJ-45)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Arista Networks SFP-10GE-T80 Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 80m, RJ-45)
Il transceiver SFP+ compatibile con Arista SFP-10G-T-X offre un throughput di 10GBase-T fino a 80m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
119,00 € (Excl. IVA)
145,18 € (Incl. IVA)