1 risultato per „84392“
Prodotto
"84392" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico #65786
Macom | ≤3.5W | Duplex LC | SMF189,00 € (Excl. IVA)230,58 € (Incl. IVA) 303 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 02 mag., 20243604 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo