FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Personalizzato MTP® PRO 8-144 Fibre MTP®-12 OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale

#80734
#80734

Pinning di Campo e Cambio di Polarità

88,06 € (Excl. IVA)
FS P/N: 12FMTPPROOM4
107,43 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPPROOM4
2.6K Venduti
22 Recensioni
11 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio fibra:
12 Fibre (1x 12F)
Tipo di cavo:
OFNP Mazzo
Connettore A:
Femmina UPC 0.35dB
Connettore B:
Femmina UPC 0.35dB
Polarità MTP:
Tipo B incrociato
Occhiellio di trazione:
Nulla
Colore cavo:
Magenta
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 06 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Personalizzati MTP PRO 8-144 Fibre MTP-12 OM4 Multimodale Trunk Cavo

Il cavo patch MTP PRO è insensibile alla piegatura e pre-terminato con connettori MTP PRO, lucidati in fabbrica per prestazioni a bassa perdita.

MTP PRO design è incentrato sulla semplicità e l'affidabilità, garantendo un metodo rapido ed efficace per la configurazione della polarità e dei pin senza la necessità di rimuovere l'alloggiamento o gestire i pin sciolti. Un semplice inserimento in uno strumento MTP PRO appositamente progettato inverte la configurazione di codifica ritraendo la chiave esposta e contemporaneamente estraendo una chiave nascosta sul lato opposto del connettore.

Specifiche
Connettore A
MPO Femmina (senza perno)
Connettore B
MPO Femmina (senza perno)
Modalita' fibra
OS2 9/125 μm SM
Lunghezza d'onda
1310/1550 nm
Tipo di lucidatura
APC a APC
Raggio di curvatura minimo
10 mm
Perdita di inserzione
0.35 dB Max. (0.15 dB Typ.)
Perdita di ritorno
≥ 60 dB
Attenuazione a 1310 nm
≤ 0.32 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
≤ 0.18 dB/km
OD rivestimento
3.0 mm
Rivestimento del cavo
LSZH
Carico di trazione per installazione
100 N
Carico di trazione a lungo termine
50 N
Temperatura di conservazione
-40°C a 85°C
Temperatura di funzionamento
-10°C a 70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Cavo Trunk MTP PRO per Cambio di Polarità e Pin

Con un design innovativo incentrato su semplicità e affidabilità, il connettore MTP PRO offre una riconfigurazione rapida ed efficace della polarità e dei pin sul campo, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni del prodotto.

US Conec MTP PRO Connettore

Metodo rapido ed efficace per cambiare la polarità e i pin senza togliere il manicotto.

Corning® ClearCurve® Fibra

Progettato per resistere a curve strette e percorsi di cablaggio impegnativi con una perdita di segnale sostanzialmente inferiore.

Fibra Insensibile alla Piegatura

7.5mm raggio minimo di curvatura, migliorando l'utilizzo dei condotti e consentendo la realizzazione di involucri più piccoli.

Singolo Passo per il Cambio di Polarità

Il connettore MTP PRO fornisce un metodo conveniente per invertire la polarità dei cavi trunk MTP-12 MTP PRO da tipo A a tipo B e viceversa in pochi secondi. Basta inserire il connettore nella porta di cambio di polarità incorporata nello strumento da campo per invertire la configurazione di codifica.

Cambio Pin Semplificato

Il processo di cambio pin utilizza l'attrezzo di cambio pin e lo scambiatore di pin per un metodo facile da usare e a prova di errore senza aprire il connettore della configurazione di campo. Clicca su qui per ulteriori informazioni su MTP PRO Field Tool.

Imballaggio Eco-Friendly & Etichettatura
Specifiche

Personalizzati MTP PRO 8-144 Fibre MTP-12 OM4 Multimodale Trunk Cavo

Il cavo patch MTP PRO è insensibile alla piegatura e pre-terminato con connettori MTP PRO, lucidati in fabbrica per prestazioni a bassa perdita.

MTP PRO design è incentrato sulla semplicità e l'affidabilità, garantendo un metodo rapido ed efficace per la configurazione della polarità e dei pin senza la necessità di rimuovere l'alloggiamento o gestire i pin sciolti. Un semplice inserimento in uno strumento MTP PRO appositamente progettato inverte la configurazione di codifica ritraendo la chiave esposta e contemporaneamente estraendo una chiave nascosta sul lato opposto del connettore.

Specifiche
Connettore A
MPO Femmina (senza perno)
Connettore B
MPO Femmina (senza perno)
Modalita' fibra
OS2 9/125 μm SM
Lunghezza d'onda
1310/1550 nm
Tipo di lucidatura
APC a APC
Raggio di curvatura minimo
10 mm
Perdita di inserzione
0.35 dB Max. (0.15 dB Typ.)
Perdita di ritorno
≥ 60 dB
Attenuazione a 1310 nm
≤ 0.32 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
≤ 0.18 dB/km
OD rivestimento
3.0 mm
Rivestimento del cavo
LSZH
Carico di trazione per installazione
100 N
Carico di trazione a lungo termine
50 N
Temperatura di conservazione
-40°C a 85°C
Temperatura di funzionamento
-10°C a 70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cavo Trunk MTP PRO per Cambio di Polarità e Pin

Con un design innovativo incentrato su semplicità e affidabilità, il connettore MTP PRO offre una riconfigurazione rapida ed efficace della polarità e dei pin sul campo, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni del prodotto.

US Conec MTP PRO Connettore

Metodo rapido ed efficace per cambiare la polarità e i pin senza togliere il manicotto.

Corning® ClearCurve® Fibra

Progettato per resistere a curve strette e percorsi di cablaggio impegnativi con una perdita di segnale sostanzialmente inferiore.

Fibra Insensibile alla Piegatura

7.5mm raggio minimo di curvatura, migliorando l'utilizzo dei condotti e consentendo la realizzazione di involucri più piccoli.

Singolo Passo per il Cambio di Polarità

Il connettore MTP PRO fornisce un metodo conveniente per invertire la polarità dei cavi trunk MTP-12 MTP PRO da tipo A a tipo B e viceversa in pochi secondi. Basta inserire il connettore nella porta di cambio di polarità incorporata nello strumento da campo per invertire la configurazione di codifica.

Cambio Pin Semplificato

Il processo di cambio pin utilizza l'attrezzo di cambio pin e lo scambiatore di pin per un metodo facile da usare e a prova di errore senza aprire il connettore della configurazione di campo. Clicca su qui per ulteriori informazioni su MTP PRO Field Tool.

Imballaggio Eco-Friendly & Etichettatura

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

88,06 € (Excl. IVA)

107,43 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato