1 risultato per „79402“
Prodotto
"79402" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
- Hot
FHD MTP®-12 Cassetto Ottico, 12 Fibre OM4 Multimodale, Tipo AF, MTP® a 6x LC Duplex (Acqua), 0.35dB max #57038
48F in 1U | Utilizzato con il trunk Metodo A89,00 € (Excl. IVA)108,58 € (Incl. IVA) 60 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 202467 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo