Essendo un'apparecchiatura che emette luce stabile, LSU può fornire una sorgente di segnale ottico per il monitoraggio della potenza del collegamento nei sistemi di monitoraggio della fibra ottica. LSU utilizza internamente il laser DFB, caratterizzato da una buona stabilità della luce, un'elevata potenza luminosa, una lunga durata di vita, ecc.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/ WDM a singola fibra/ cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
![Unità sorgente luminosa LSU personalizzata, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT Questa immagine riguarda FMT-LSU.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/78469.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Unità sorgente luminosa LSU personalizzata, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT Questa immagine riguarda FMT-LSU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/78469.main.jpg)
Unità sorgente luminosa LSU personalizzata, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT
LSU (Light Source Unit) per il monitoraggio ottico, LC/UPC, modulo collegabile
Buona stabilità della luce, elevata potenza luminosa e lunga durata di vita
Supporto del controllo dell'illuminazione a canali, fino a 16 sorgenti luminose
Gestione remota da parte dell'unità di gestione della rete
La scheda LSU plug-in sostituibile a caldo occupa solo 1 slot nello chassis 1U/2U/4U, che può essere altamente integrato con i prodotti OPD/OTDR/OSW tramite le piattaforme di gestione FS.
LSU può fornire luce di rilevamento all'OPD per realizzare un monitoraggio in tempo reale nelle reti CWDM, quindi l'OPD raccoglierà la potenza ottica rilevata per valutare se il cavo ottico funziona bene.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230630112609md6ewa.jpg)
Basato su SNMP, FS Cable Monitor Online è stato progettato per offrire ai service provider un modo incredibilmente efficiente per identificare e localizzare qualsiasi problema con la loro infrastruttura in fibra.
La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.
C***e
United States
F***o
United Kingdom
P***a
United States