Il transceiver SFP+ compatibile generico supporta collegamenti lunghi fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8432. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 10G.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ compatibile generico supporta collegamenti lunghi fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8432. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 10G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
389,00 € (Excl. IVA)
474,58 € (Incl. IVA)