FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.
Questa immagine riguarda SMLCSTDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a ST UPC Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74326
#74326

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

4,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSTDX
5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSTDX
10.3K Venduti
316 Recensioni
8 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Push Pull Tab
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.15dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m (per una lunghezza totale superiore a 0.7m)
Lunghezza del Breakout
0.3m (per la lunghezza totale tra 0.5m e 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
12 Fibre
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Carrier-grade Cable Ensures Transmission Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale da 9/125μm è adatto a reti aziendali, sale di telecomunicazione, server farm, reti di archiviazione cloud e a qualsiasi luogo in cui siano necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica 9/125 OS2 Monomodale è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Push Pull Tab
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.15dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m (per una lunghezza totale superiore a 0.7m)
Lunghezza del Breakout
0.3m (per la lunghezza totale tra 0.5m e 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Guaina Cavo
LSZH
Conteggio delle Fibre
12 Fibre
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Carrier-grade Cable Ensures Transmission Quality

Superior cable assemblies reduce light loss during cable bending and easily meet your diverse cabling requirements.

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,70 € (Excl. IVA)

5,73 € (Incl. IVA)

Pre-ordine