1 risultato per „74030“
Prodotto
"74030" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto personalizzato è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-BX SFP+ 1550nm-TX/1490nm-RX 100km DOM #74036
≤1.5W | BIDI | Simplex LC | SMF1.598,00 € (Excl. IVA)1.949,56 € (Incl. IVA) 11 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo