Lo splitter deve essere utilizzato insieme all'OLP per comporre l'OLP BIDI. La modalità di funzionamento del BIDI è a doppia trasmissione e ricezione selettiva. La protezione della linea ottica è realizzata attraverso la trasmissione bidirezionale su singola fibra ottica. È applicabile principalmente agli scenari in cui le risorse di fibra ottica sono limitate.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
Clicca per aprire la vista espansa
Splitter ottico, Modulo Innestabile per Trasmissione Bidirezionale in Fibra Singola
Splitter Ottico per la Protezione della Fibra, LC/UPC, Modulo Collegabile
Caratteristiche
Adotta un design plug-in per realizzare un elevato livello di integrazione, che consente di risparmiare spazio per l'armadio. Supporta il monitoraggio in tempo reale e la commutazione rapida tra linee ottiche primarie e secondarie.
Richiede solo due fibre ottiche
quando la fibra principale si guasta, l'estremità ricevente passa automaticamente alla fibra di riserva per garantire una comunicazione regolare e risparmiare le risorse della fibra.
FS.COM Unità di Gestione della Network (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9. La NMU/NMS fornisce una gestione completa di guasti, configurazione, prestazioni e sicurezza.
La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.
Splitter Ottico per la Protezione della Fibra, LC/UPC, Modulo Collegabile
Lo splitter deve essere utilizzato insieme all'OLP per comporre l'OLP BIDI. La modalità di funzionamento del BIDI è a doppia trasmissione e ricezione selettiva. La protezione della linea ottica è realizzata attraverso la trasmissione bidirezionale su singola fibra ottica. È applicabile principalmente agli scenari in cui le risorse di fibra ottica sono limitate.La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
Adotta un design plug-in per realizzare un elevato livello di integrazione, che consente di risparmiare spazio per l'armadio. Supporta il monitoraggio in tempo reale e la commutazione rapida tra linee ottiche primarie e secondarie.
Richiede solo due fibre ottiche
quando la fibra principale si guasta, l'estremità ricevente passa automaticamente alla fibra di riserva per garantire una comunicazione regolare e risparmiare le risorse della fibra.
FS.COM Unità di Gestione della Network (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9. La NMU/NMS fornisce una gestione completa di guasti, configurazione, prestazioni e sicurezza.
La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
179,00 € (Excl. IVA)
218,38 € (Incl. IVA)