Gli interruttori ottici FMT sono un tipo di apparecchiatura di controllo del percorso ottico, utilizzata principalmente nella comunicazione ottica. Gli interruttori ottici del sistema micro-elettro-meccanico, basati sulla tecnologia dei filtri a film sottile, collegano i canali ottici reindirizzando un segnale ottico in ingresso in una fibra di uscita selezionata.
La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico e fornisce eccellenti prestazioni ottiche; può essere applicata ai sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra/cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.
![Personalizzato 1x16 Interruttori Ottici Multicanale Opto-Meccanici con Controllo Canali Regolabile Questa immagine riguarda FMTOSW-1x16.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73287.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 1x16 Interruttori Ottici Multicanale Opto-Meccanici con Controllo Canali Regolabile Questa immagine riguarda FMTOSW-1x16.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73287.main.jpg)
Personalizzato 1x16 Interruttori Ottici Multicanale Opto-Meccanici con Controllo Canali Regolabile
Sistema microelettromeccanico Interruttori ottici
10×( n-m ) + 30( dalla porta n a m, n>m )
Non influenzato dalla polarizzazione e dalla lunghezza d'onda
Intervallo di tempo di commutazione da 1 secondo a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi
Supporto della commutazione manuale delle modalità da parte della NMU
La versione con blocco conserva il percorso ottico selezionato dopo l'interruzione del segnale di azionamento, mentre la versione senza blocco passa allo stato aperto o chiuso quando viene tolta l'alimentazione.
La rete di trasporto ottico su switch ottici consente la protezione/ripristino della rete ottica, l'interconnessione dei data center, i servizi Ethernet aziendali, gli anelli metropolitani e di accesso, ecc.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230630112609md6ewa.jpg)
FS.COM L'unità di gestione della rete (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9. La NMU/NMS fornisce una gestione completa di guasti, configurazione, prestazioni e sicurezza.
La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.
M***a
United States
C***s
United Kingdom
E***n
United States