I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
10ft (3m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A Cavo di Estensione di Alimentazione, Rosso
Cavo Prolunga di Alimentazione 10ft (3m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A, Rosso
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardo di fiamma garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore di Rame Puro
Applica un conduttore di rame puro con la migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Rispetta il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.
La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
Cavo Prolunga di Alimentazione 10ft (3m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A, Rosso
I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardo di fiamma garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore di Rame Puro
Applica un conduttore di rame puro con la migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Rispetta il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.
La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
11,00 € (Excl. IVA)
13,42 € (Incl. IVA)