Il Brocade 100G-Q28-S28-AOC-1001 Compatibile QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard QSFP28 e SFP28 MSA. Consente di collegare una porta QSFP28 da 100G a un'estremità e quattro porte SFP28 da 25G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) Brocade 100G-Q28-S28-AOC-1001 Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo Breakout Ottico Attivo
Brocade 100G-Q28-S28-AOC-1001 Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo AOC (10 metri, QSFP28 a SFP28)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Brocade 100G-Q28-S28-AOC-1001 Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo AOC (10 metri, QSFP28 a SFP28)
Il Brocade 100G-Q28-S28-AOC-1001 Compatibile QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard QSFP28 e SFP28 MSA. Consente di collegare una porta QSFP28 da 100G a un'estremità e quattro porte SFP28 da 25G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
217,00 € (Excl. IVA)
264,74 € (Incl. IVA)