L'Optical Add/Drop Multiplexer (OADM) CWDM è un dispositivo ottico passivo utilizzato nelle reti WDM per aggiungere e rilasciare uno/multipli canali CWDM in una o due fibre, lasciando che il resto delle lunghezze d'onda venga bypassato verso la destinazione necessaria. Grazie all'uso della tecnologia CWDM, i singoli canali possono essere estratti otticamente da una coppia di fibre, consentendo al contempo al traffico passante di continuare senza ostacoli attraverso il bus o l'anello
I moduli CWDM OADM sono disponibili in configurazioni monofacciali (est o ovest) e bifacciali (est e ovest) che supportano fino a quattro lunghezze d'onda. Ogni OADM CWDM utilizza lunghezze d'onda che rientrano nello standard ITU-T G.694.2 CWDM grid da 1270nm a 1610nm con spaziatura di 20nm
Gli OADM FS CWDM sono modulari, scalabili e perfettamente adatti alle applicazioni 10/1G Ethernet, 16/8/4/2/1G FC, SDH/SONET, Video, CATV, FTTx.