Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Duplex OM5 Multimodale LC/SC/FC/ST Banda Larga Cavo Patch in Fibra Ottica
#69107
#69107
5,80 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM5XXDX7,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM5XXDX
3.3K Venduti
15 Recensioni
12 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Connettore A:
LC UPC
Connettore B:
LC UPC
Rivestimento cavo:
PVC
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse
Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Fiber Count
8 Fibers
Diametro esterno di Rivestimento
3.0mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Breakout Length
0.5m (for total length more than 0.7m)
Breakout Length
0.3m (for total length between 0.5m and 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
66 N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80N/240N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Four Connectors Support Custom-tailored Installations
Two Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone
It's important to know the differences between PVC and LSZH jackets because
each different type is used in different locations.
each different type is used in different locations.
The PVC (OFNR) cables are antioxidative, suited for riser
applications and cabling inside a building between floors.
applications and cabling inside a building between floors.
The LSZH cables make little smoke and no halogen,
suited for horizontal structural cabling areas.
suited for horizontal structural cabling areas.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Videos
Specifiche
Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥20dB
LC Connettore RL
≥30dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Fiber Count
8 Fibers
Diametro esterno di Rivestimento
3.0mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Breakout Length
0.5m (for total length more than 0.7m)
Breakout Length
0.3m (for total length between 0.5m and 0.7m)
Carico di Trazione dell'Installazione
66 N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80N/240N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Four Connectors Support Custom-tailored Installations
Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
Two Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone
It's important to know the differences between PVC and LSZH jackets because
each different type is used in different locations.
each different type is used in different locations.
The PVC (OFNR) cables are antioxidative, suited for riser
applications and cabling inside a building between floors.
applications and cabling inside a building between floors.
The LSZH cables make little smoke and no halogen,
suited for horizontal structural cabling areas.
suited for horizontal structural cabling areas.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Videos
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
5,80 € (Excl. IVA)
7,08 € (Incl. IVA)
Disponibile per l'ordine arretrato