FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

FHU 1U 19'' Pannello Adattatore in Fibre, 96 Fibre OM4 Multimodale, 48 x LC UPC Duplex (Aqua) Adattatore, Manicotto di Ceramica

#69082
#69082

Utilizzato con Rack/Armadi EIA da 19"

89,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHU-FPP96FLCH10GMM
4.3K Venduti
98 Recensioni
10 Domande
76 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
136 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
35 in Transito, Riceverai entro il 29 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

96 Fibre, 48 Porte LC Duplex OM3/OM4 Adattatori in Fibra Multimodale, Pannello Patch 1U High 19" in Fibra

Questo pannello patch FHU 48 porte in fibra offre la più alta concentrazione di porte e la larghezza di banda su cablaggio strutturato ad alte prestazioni per tutte le aree di rete, sia nel centro dati o nella LAN ad alte prestazioni.

La serie FHU è progettata per connettersi dove lo spiegamento veloce e la manutenzione semplice sono critici.

Specifiche
Numero di Porte
48
Conteggio delle Fibre
96 Fibre
Tipo di Adattatore
LC Duplex (Aqua)
Modalità della Fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Materiale della Piastra
Acciaio, Nero Verniciato a Polvere
Dimensioni (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Applicazione
Standard EIA 19'' Rotaie a Cremagliera
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Design Funzionale per Installazione Rapida

Completo di adattatori per fibre ottiche da collegare dove la rapidità di implementazione e la semplicità di manutenzione sono fondamentali.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array

Design dei Lati Piegati

Fornisce al data center un orientamento del corridoio caldo/freddo

Manicotti in Zirconia Ceramica

Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi

Soluzione Preassemblata per l'Impiego in Rete
Fornisce un requisito unico di cablaggio strutturato con il minor costo operativo della rete.
Precaricato con Adattatori
Completamente caricato con adattatori in fibra per risparmiare sui costi di installazione
Design in Formato 1U
Si monta direttamente su rack standard EIA 19" per garantire una gestione efficiente e semplice
Soluzioni Versatili
Abbinamento per l'involucro fisso FHD® per ottenere un'applicazione flessibile
Tipo di Adattatore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Conteggio delle Fibre
96 Fibre
96 Fibre
48 Fibre
48 Fibre
48 Fibre
Numero di Porte
48
48
24
24
24
Modalità della Fibra
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
Tipo di Luciare
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Colore Adattatore
Verde Chiaro
Blu
Blu
Verde Chiaro
Blu
Materiale del Manicotto
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento Chiave
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (4)Cable Connection (1)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    88
    10
    0
    0
    0

    R***e

    United States

    October 27, 2022
    5.0
    I have received both parts and it looks great - have yet to deploy it because I have several active users that need uninterrupted access for the moment where downtime would cause problems. Everything else is ready though so it should be a pretty routine deployment.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0

    E***l

    Argentina

    May 13, 2022
    5.0
    It does not need to be used with the enclosure, it can be directly installed on the rack, a great product. Thanks FS for solving my problem and exceeding my expectations.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    S***o

    Italy

    March 29, 2022
    5.0
    Qualità altissima, ben costruito e robusto, prezzo competitivo, lo consiglio assolutamente
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente