FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 4.

Personalizzato Uniboot Duplex 0.2dB IL OM4 Multimodale LC UPC a LC UPC 2.0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica

Hot #68573
Hot #68573

Corning BIF Applicazioni ad Alta Densità

13,47 € (Excl. IVA)
FS P/N: HD-OM4XXULCDX
16,43 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-OM4XXULCDX
35K Venduti
21 Recensioni
15 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Tipo di connettore:
Clip piatto
Rivestimento cavo:
PVC
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 03 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Alta Qualità Uniboot LC a LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il connettore LC a LC uniboot permette a due fibre di essere trasportate attraverso un singolo rivestimento di 2.0mm. Può essere usato in aree di cablaggio ad alta densità come il centro dati che risparmia spazio, migliora il flusso d'aria e l'efficienza energetica e riduce i problemi di gestione dei cavi. Il cavo con curva insensibile anche può essere pinzato e piegato intorno agli angoli senza sacrificare le prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile della Struttura
Quad
Tipo di Lucidatura
UPC
Modalità Fibra
Multimodale OM4
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durabilità
1000 Volte
Tipo di Montaggio
Flangia Completa
Materiale di Manicotto Allineamento
Ceramica
Colore
Viola
Tasso di Infiammabilità
UL94-V0
Quantità di Pacchetto
1
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Quattro Tipi di Cavi Uniboot per Applicazioni ad Alta Densità

["Il design uniboot migliora l'efficacia e la flessibilità della gestione dei cavi e consente di risparmiare molto spazio. È una soluzione ideale per i centri di cablaggio ad alta densità."]

7.5mm Min. Raggio di Curvatura

La fibra BIF consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di fermi macchina dovuti a schiacciamenti.

Fibre di Vetro Ultra-Pure

L'elevata purezza della fibra e l'assenza di materiali estranei garantiscono una bassa attenuazione e una bassa perdita di segnale.

Tre Materiali di Rivestimento Utilizzati in Diverse Zone di Cablaggio

È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH, perché ogni tipo è utilizzato in luoghi diversi.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Specifiche

Alta Qualità Uniboot LC a LC, Cavo Patch in Fibra Insensibile alla Piegatura

Il connettore LC a LC uniboot permette a due fibre di essere trasportate attraverso un singolo rivestimento di 2.0mm. Può essere usato in aree di cablaggio ad alta densità come il centro dati che risparmia spazio, migliora il flusso d'aria e l'efficienza energetica e riduce i problemi di gestione dei cavi. Il cavo con curva insensibile anche può essere pinzato e piegato intorno agli angoli senza sacrificare le prestazioni.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile della Struttura
Quad
Tipo di Lucidatura
UPC
Modalità Fibra
Multimodale OM4
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durabilità
1000 Volte
Tipo di Montaggio
Flangia Completa
Materiale di Manicotto Allineamento
Ceramica
Colore
Viola
Tasso di Infiammabilità
UL94-V0
Quantità di Pacchetto
1
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Quattro Tipi di Cavi Uniboot per Applicazioni ad Alta Densità

["Il design uniboot migliora l'efficacia e la flessibilità della gestione dei cavi e consente di risparmiare molto spazio. È una soluzione ideale per i centri di cablaggio ad alta densità."]

7.5mm Min. Raggio di Curvatura

La fibra BIF consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di fermi macchina dovuti a schiacciamenti.

Fibre di Vetro Ultra-Pure

L'elevata purezza della fibra e l'assenza di materiali estranei garantiscono una bassa attenuazione e una bassa perdita di segnale.

Tre Materiali di Rivestimento Utilizzati in Diverse Zone di Cablaggio

È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH, perché ogni tipo è utilizzato in luoghi diversi.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

13,47 € (Excl. IVA)

16,43 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato