I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Nota: E2000 è un connettore LSH con un cappuccio antipolvere.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Simplex OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Pigtail in Fibra Ottica
Superiore Simplex Multimodale Pigtail in Fibra
Caratteristiche
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione Dati, rete LAN/WAN e altro.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibre
Custodia in Fibra FHD®
Sono disponibili diversi connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Superiore Simplex Multimodale Pigtail in Fibra
I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Nota: E2000 è un connettore LSH con un cappuccio antipolvere.
Ampiamente usato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni di premessa, reti di elaborazione Dati, rete LAN/WAN e altro.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibre
Custodia in Fibra FHD®
Sono disponibili diversi connettori, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1,90 € (Excl. IVA)
2,32 € (Incl. IVA)