Il grado B si basa sulle norme IEC 61753-1 e IEC61300-3-34, stabili e con eccellenti prestazioni di accoppiamento casuale tra ciascun connettore di grado B. La perdita di inserzione massima dell'accoppiamento casuale di grado B è ≤0,25dB, tuttavia l'accoppiamento casuale di un cavo patch standard sarà superiore a 0,5dB, addirittura superiore a 1,0dB soprattutto per il connettore APC. Soddisfa i requisiti di grande larghezza di banda e alta velocità che consentono di trasmettere in modo affidabile grandi flussi di dati su lunghe distanze.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Grado B Duplex Tipico 0.12dB IL OS2 Singolo Modo LC/SC/FC/MU Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 Duplex Monomodale Grade B Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
Caratteristiche
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH.
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 Duplex Monomodale Grade B Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
Il grado B si basa sulle norme IEC 61753-1 e IEC61300-3-34, stabili e con eccellenti prestazioni di accoppiamento casuale tra ciascun connettore di grado B. La perdita di inserzione massima dell'accoppiamento casuale di grado B è ≤0,25dB, tuttavia l'accoppiamento casuale di un cavo patch standard sarà superiore a 0,5dB, addirittura superiore a 1,0dB soprattutto per il connettore APC. Soddisfa i requisiti di grande larghezza di banda e alta velocità che consentono di trasmettere in modo affidabile grandi flussi di dati su lunghe distanze.
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti in OFNP, PVC e LSZH.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
12,00 € (Excl. IVA)
14,64 € (Incl. IVA)