Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
Hot #50192
Hot #50192
159,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx193,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx
2.7K Venduti
12 Recensioni
17 Domande
Scegli lunghezza:
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
74 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 mag., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 21 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse
100G QSFP28 AOC (Customized length, QSFP28 a QSFP28)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AOxx a QSFP-100G-AOxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Specifiche
Numero parte
QSFP-100G-AOxxx
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
QSFP28 a QSFP28
Velocità dati massima
100Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Specifiche
100G QSFP28 AOC (Customized length, QSFP28 a QSFP28)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AOxx a QSFP-100G-AOxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Specifiche
Numero parte
QSFP-100G-AOxxx
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
QSFP28 a QSFP28
Velocità dati massima
100Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)
74 In Magazzino DE
1 In Magazzino Globale