Il Intel E40GQSFPESR Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 400m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3a e 10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, il core aziendale, i livelli di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel E40GQSFPESR Compatibile 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
Intel E40GQSFPESR Compatibile 40GBASE-ESR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Videos
Intel E40GQSFPESR Compatibile 40GBASE-ESR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Il Intel E40GQSFPESR Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 400m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3a e 10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, il core aziendale, i livelli di distribuzione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
65,00 € (Excl. IVA)
79,30 € (Incl. IVA)