I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) LC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
Simplex LC/UPC 50/125 Pigtail in Fibra Ottica Multimodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Rivestimento in PVC (OFNR)
Flessibile e resistente all'abrasione, durevole per uso interno
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Simplex LC/UPC 50/125 Pigtail in Fibra Ottica Multimodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Rivestimento in PVC (OFNR)
Flessibile e resistente all'abrasione, durevole per uso interno
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1,70 € (Excl. IVA)
2,07 € (Incl. IVA)