Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1570nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1570nm-RX, 80km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1570nm-RX, 80km, LC, DOM)
Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1570nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
129,00 € (Excl. IVA)
157,38 € (Incl. IVA)