Il transceiver SFP compatibile NETGEAR fornisce fino a 2 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete con lunghezze d'onda complementari. Offre opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LC Simplex MMF Modulo Transceiver
NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP Modulo Transceiver (MMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 2km , LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP Modulo Transceiver (MMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 2km , LC, DOM)
Il transceiver SFP compatibile NETGEAR fornisce fino a 2 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete con lunghezze d'onda complementari. Offre opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)