The HPE-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 15km di throughput 100Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Offre opzioni di connettività Ethernet 100BASE per Fast Ethernet e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
JD101A HPE H3C Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork e FlexFabric Switch
JD101A Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
JD101A Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC, DOM)
The HPE-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 15km di throughput 100Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Offre opzioni di connettività Ethernet 100BASE per Fast Ethernet e Data Center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)