Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo
Hot #30809
Hot #30809
89,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q-8LCAOxx108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-8LCAOxx
3.2K Venduti
18 Recensioni
3 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
80 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
40 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
17 Torna in magazzino, Recently Get It By 17 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Prova Gratuita del Prodotto
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
40G QSFP+ Cavo Breakout AOC(Lunghezza Personalizzata, QSFP+ a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero di Parte
Q-8LCAOxx
Nome fornitore
FS.COM
Tipo di connettore
QSFP+ a 4 duplex LC
Velocità dati massima
40Gbps
Raggio di curvatura minimo
3mm
Tipo di fibra
OM3 Multimode Fiber (MMF)
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Specifiche
40G QSFP+ Cavo Breakout AOC(Lunghezza Personalizzata, QSFP+ a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero di Parte
Q-8LCAOxx
Nome fornitore
FS.COM
Tipo di connettore
QSFP+ a 4 duplex LC
Velocità dati massima
40Gbps
Raggio di curvatura minimo
3mm
Tipo di fibra
OM3 Multimode Fiber (MMF)
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
89,00 € (Excl. IVA)
108,58 € (Incl. IVA)
80 In Magazzino DE
40 In Magazzino Globale