![PDU a Doppia Alimentazione 32A/230V con Prese Interrotte e Monitorate 32 x C13 & 8 x C19 Prese, EN60309 Spina d'Ingresso, Cavo da 10 Piedi, 0U Verticale Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240401165303j24yat.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![PDU a Doppia Alimentazione 32A/230V con Prese Interrotte e Monitorate 32 x C13 & 8 x C19 Prese, EN60309 Spina d'Ingresso, Cavo da 10 Piedi, 0U Verticale Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240401165303j24yat.png)
PDU a Doppia Alimentazione 32A/230V con Prese Interrotte e Monitorate 32 x C13 & 8 x C19 Prese, EN60309 Spina d'Ingresso, Cavo da 10 Piedi, 0U Verticale
#220051
#220051
4.925,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: DV32C13/8C19-32A-WSi/F_EN/3B-1
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
240,00 € tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
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
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente