S5860-24XMG, uno switch multi-GE di nuova generazione, è dotato di 24x 1/2,5/5/10GBase-T, 4x 10Gb SFP+ e 4x 25Gb SFP28 Uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Questo switch aziendale gestito adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 760 Gbps e un tasso di inoltro di 565 Mpps. È dotato di alimentazione ridondante sostituibile a caldo, 3 ventole intelligenti sostituibili a caldo e chip dual-flash a livello hardware per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. L'agile switch gestito FS S5860-24XMG è ideale per le aggregazioni di rete dei campus su larga scala e per i core di rete di piccole e medie dimensioni, per soddisfare le esigenze di accesso ad alta densità e di aggregazione ad alte prestazioni. È dotato di funzioni SDN complete e del software di gestione AmpCon™ compatibile, per offrire un'elevata flessibilità di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
S5860-24XMG, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato
S5860-24XMG, Switch Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 10Gb SFP+, con 4x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
Software Spotlights
Supporto MLAG
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto dello switching multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporto di RIP, OSPFv2, BGP4, routing statico, RIPng, OSPFv3 e BGP4+
Supporto della Piattaforma di Gestione AmpCon™ per la Distribuzione della Configurazione Zero Day
Supporto dei protocolli standard IEEE802.3, che consentono una buona interoperabilità con apparecchiature di altre marche a livello di inoltro
Supporto dell'indirizzamento IPv6, ICMPv6, individuazione della MTU del percorso
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Rilevato da uno strumento professionale di scansione delle vulnerabilità (Nessus)
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto DHCP snopping
Supporta la shell sicura (SSH) e SNMPv3
Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >
Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >
RJ45 Porte | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Porte | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Porte | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Porte | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Livello di Gestione | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
B***i
United States