ONU2111-8GP è una ONU MDU XPON a 1 porta con 8 porte PoE+ @130W, progettato per soluzioni FTTH/O in scenari quali campus aziendali e backhaul video. Supporta velocità di downstream di 2,5Gbps e velocità di upstream di 1,25Gbps nella trasmissione PON con un rapporto di divisione fino a 1:128 e un raggio di copertura della rete fino a 20KM. Dotato di funzioni DBA e di limitazione della velocità, assicura una condivisione efficiente delle risorse di larghezza di banda da 2,5 Gbps. Con la funzionalità di QoS, garantisce una qualità di servizio affidabile. Totalmente conforme agli standard ITU-T G.984/988, può garantire una rete ibrida e minimizzare i costi di costruzione. Supporta lo standard OMCI definito da ITU-T, inclusa la configurazione, gli allarmi, il monitoraggio delle prestazioni, l'isolamento delle guasti e la gestione della sicurezza. Supporta inoltre l'OMCI privato di FS per un controllo aziendale più completo quando utilizzato in combinazione con FS OLT.
Clicca per aprire la vista espansa
ONU2111-8GP, XPON MDU ONU 1-Porta con 8x PoE+ Porte@130W
ONU2111-8GP, XPON MDU ONU 1-Porta con 8x PoE+ Porte@130W
Upstream 1,25Gbps
Supporto completo per porte esterne
Query e controllo dello stato di alimentazione delle porte Ethernet con POE
VLAN Basata sulle Porte
IEEE 802.1Q VLAN
Limitazione della Velocità Basata sulle Porte
IEEE802.3af
Soppressione delle Tempeste Portuali
IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
Head Of Line Prevention IEEE 802.1p, CoS WR, SP, FIFO
Queue Scheduling Algorithms
Limitazione della Velocità della Porta
CLI/HTTP/SNMP/Telnet/SSH
Aggiornamento del Software tramite TFTP, WEB, OMCI
Il syslog locale o del server registra i registri di sistema
Stoccaggio -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
Stoccaggio 5%~95% (Senza condensa)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
la latenza e il jitter su una rete.
PON Porta | 1x GPON Porta (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Porta | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Porta | — | — | 2x RJ11 Porta | — | — |
PoE Porta | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ | — |
Potenza Massima di Uscita PoE | 130W | — | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Alimentazione | AC 100V~240V, 50/60Hz | Input AC 100V~240V Output DC 12V/0,5A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1,5A | Input AC 100V~240V Output DC 54V/1,17A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1A |
Consumo di Potenza | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53,5W | Max. 10W |
Dimensione (AxLxP) | 1,73''x11,02''x7,09'' (44x280x180mm) | 0,94''x3,15''x2,95'' (24x80x75mm) | 1,37''x9,06''x5,51'' (34,8x230x140mm) | 1,10''x6,69''x3,86'' (28x170x98mm) | 1,18''x5,51''x4,13'' (30x140x105mm) |
Weight (Empty) | 1,58Kg | 0,1Kg | 0,4Kg | 0,7Kg | 0,2Kg |
ONU2111-8GP, XPON MDU ONU 1-Porta con 8x PoE+ Porte@130W
ONU2111-8GP è una ONU MDU XPON a 1 porta con 8 porte PoE+ @130W, progettato per soluzioni FTTH/O in scenari quali campus aziendali e backhaul video. Supporta velocità di downstream di 2,5Gbps e velocità di upstream di 1,25Gbps nella trasmissione PON con un rapporto di divisione fino a 1:128 e un raggio di copertura della rete fino a 20KM. Dotato di funzioni DBA e di limitazione della velocità, assicura una condivisione efficiente delle risorse di larghezza di banda da 2,5 Gbps. Con la funzionalità di QoS, garantisce una qualità di servizio affidabile. Totalmente conforme agli standard ITU-T G.984/988, può garantire una rete ibrida e minimizzare i costi di costruzione. Supporta lo standard OMCI definito da ITU-T, inclusa la configurazione, gli allarmi, il monitoraggio delle prestazioni, l'isolamento delle guasti e la gestione della sicurezza. Supporta inoltre l'OMCI privato di FS per un controllo aziendale più completo quando utilizzato in combinazione con FS OLT.
Upstream 1,25Gbps
Supporto completo per porte esterne
Query e controllo dello stato di alimentazione delle porte Ethernet con POE
VLAN Basata sulle Porte
IEEE 802.1Q VLAN
Limitazione della Velocità Basata sulle Porte
IEEE802.3af
Soppressione delle Tempeste Portuali
IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
Head Of Line Prevention IEEE 802.1p, CoS WR, SP, FIFO
Queue Scheduling Algorithms
Limitazione della Velocità della Porta
CLI/HTTP/SNMP/Telnet/SSH
Aggiornamento del Software tramite TFTP, WEB, OMCI
Il syslog locale o del server registra i registri di sistema
Stoccaggio -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
Stoccaggio 5%~95% (Senza condensa)
la latenza e il jitter su una rete.
PON Porta | 1x GPON Porta (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Porta | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Porta | — | — | 2x RJ11 Porta | — | — |
PoE Porta | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ | — |
Potenza Massima di Uscita PoE | 130W | — | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Alimentazione | AC 100V~240V, 50/60Hz | Input AC 100V~240V Output DC 12V/0,5A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1,5A | Input AC 100V~240V Output DC 54V/1,17A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1A |
Consumo di Potenza | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53,5W | Max. 10W |
Dimensione (AxLxP) | 1,73''x11,02''x7,09'' (44x280x180mm) | 0,94''x3,15''x2,95'' (24x80x75mm) | 1,37''x9,06''x5,51'' (34,8x230x140mm) | 1,10''x6,69''x3,86'' (28x170x98mm) | 1,18''x5,51''x4,13'' (30x140x105mm) |
Weight (Empty) | 1,58Kg | 0,1Kg | 0,4Kg | 0,7Kg | 0,2Kg |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)