FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
01:25
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.
Questa immagine riguarda S5860-20SQ.

S5860-20SQ, Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto Stacking, Broadcom Chip, Doppia PSU DC

#187997
#187997

Broadcom Stacking Airware Cloud Alimentazione DC

1.698,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S5860-20SQ
2.071,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5860-20SQ
51 Venduti
4 Recensioni
20 Domande
50 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 mag., 2024
5 in Transito, Riceverai entro il 07 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S5860-20SQ, Switch Ethernet L3 a 24 porte, 20x 10Gb SFP+, con 4x 25Gb SFP28 e 2x 40Gb QSFP+, Supporto Stacking, Broadcom Chip, Doppia PSU DC

Il 10G Ethernet switch S5860-20SQ a 24 porte di Livello 3 è dotato di 20 downlink 1G/10G, 4x 10G/25G SFP28 e 2x 40G QSFP+ (divisibili in 4x 10G SFP+) uplink che supportano tutti lo stacking virtuale. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 760 Gbps e una velocità di inoltro di 565 Mpps.

È dotato di Alimentazioni DC ridondanti e sostituibili a caldo, di due ventole intelligenti sostituibili a caldo e di chip dual-flash a livello hardware per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. L'agile switch gestito FS S5860-20SQ è ideale per le aggregazioni di rete dei campus su larga scala e per i core di rete di piccole e medie dimensioni, per soddisfare le esigenze di reti aziendali intelligenti, sicure e ad alta velocità.

Specifiche
Porte
20x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+
Chip di Commutazione
BCM56170
Capacità di Switching
760 Gbps
Indirizzo MAC
32K
Velocità di Inoltro
565 Mpps
Latenza
1.11μs
Buffer dei Pacchetti
4MB
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
1GB
Tabella ARP
16,000
SDRAM
1GB
Telaio Jumbo
9,216
Alimentazione
2 (1+1) Alimentazioni DC Sostituibili a Caldo
MTBF
>366,000 Ore
Numero di Ventola
2 Ventole sostituibili a caldo
Percorsi IPv4
16K
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Percorsi IPv6
16K
Dimensioni (AxLxP)
1.72''x17.32''x12.99''(43.6x440x330mm)
Tensione d'Ingresso
-36V DC~-72V DC
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Visualizzare prodotti
40G to 4x 10G Connectivity
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

La piattaforma cloud consente la gestione unificata delle reti delle filiali

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto alle industrie che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Aggiornate la vostra rete per ottenere un'elevata larghezza di banda e scalabilità
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Progettazione della ridondanza
Migliorare la stabilità della rete
10G Uplink
L'elevata larghezza di banda soddisfa diverse esigenze
Design gerarchico
Facile da espandere in futuro
Porte 10G/25G/40G per un'implementazione flessibile in più scenari
Porte 10G per switch di accesso o server, uplink 25G/40G per switch core.
BCM56170
Broadcom Chip
760 Gbps
Capacità di commutazione
565 Mpps
Velocità di inoltro
Design tradizionale a 3 livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Selezionare le porte di impilamento in base alla propria rete
Tutte le porte 10G/25G/40G possono essere impilate tramite ricetrasmettitori o cavi DAC/AOC per aumentare la densità delle porte, semplificare la gestione e ottenere una ridondanza hot standby.
2 unità
Impilamento virtuale
200G
Larghezza di banda di impilamento
<50ms
Recupero dei guasti
LACP
Aggregazione Uplink
Doppio alimentatore CC ridondante e ventole intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

QoS (Qualità del servizio) per un migliore controllo del traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti.
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza.
Visualize WebUI realizza la gestione in tempo reale
Gli utenti possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo in tempo reale senza avere competenze di tipo CLI.
Gestione: WEB, CLI
Monitoraggio: SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia visiva: Stato del sistema in un colpo d'occhio
Rete Airware basata su cloud, un unico centro di controllo
Consentono di configurare e gestire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'unica postazione centrale per ridurre costi e tempi.
Gestire sempre e ovunque
Monitoraggio visivo
Protezione della privacy
RJ45 Ports
24x 10G
8x 1G
(8 Combo)
SFP Ports
28x 1G SFP
SFP+ Ports
20x 10G SFP+
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
4x 25G SFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
DC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
QoS, IGMP Snooping, LACP, IPv6, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes
Specifiche

S5860-20SQ, Switch Ethernet L3 a 24 porte, 20x 10Gb SFP+, con 4x 25Gb SFP28 e 2x 40Gb QSFP+, Supporto Stacking, Broadcom Chip, Doppia PSU DC

Il 10G Ethernet switch S5860-20SQ a 24 porte di Livello 3 è dotato di 20 downlink 1G/10G, 4x 10G/25G SFP28 e 2x 40G QSFP+ (divisibili in 4x 10G SFP+) uplink che supportano tutti lo stacking virtuale. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 760 Gbps e una velocità di inoltro di 565 Mpps.

È dotato di Alimentazioni DC ridondanti e sostituibili a caldo, di due ventole intelligenti sostituibili a caldo e di chip dual-flash a livello hardware per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. L'agile switch gestito FS S5860-20SQ è ideale per le aggregazioni di rete dei campus su larga scala e per i core di rete di piccole e medie dimensioni, per soddisfare le esigenze di reti aziendali intelligenti, sicure e ad alta velocità.

Specifiche
Porte
20x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+
Chip di Commutazione
BCM56170
Capacità di Switching
760 Gbps
Indirizzo MAC
32K
Velocità di Inoltro
565 Mpps
Latenza
1.11μs
Buffer dei Pacchetti
4MB
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
1GB
Tabella ARP
16,000
SDRAM
1GB
Telaio Jumbo
9,216
Alimentazione
2 (1+1) Alimentazioni DC Sostituibili a Caldo
MTBF
>366,000 Ore
Numero di Ventola
2 Ventole sostituibili a caldo
Percorsi IPv4
16K
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Percorsi IPv6
16K
Dimensioni (AxLxP)
1.72''x17.32''x12.99''(43.6x440x330mm)
Tensione d'Ingresso
-36V DC~-72V DC
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Visualizzare prodotti
40G to 4x 10G Connectivity
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
La piattaforma cloud consente la gestione unificata delle reti delle filiali

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto alle industrie che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Aggiornate la vostra rete per ottenere un'elevata larghezza di banda e scalabilità
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Progettazione della ridondanza
Migliorare la stabilità della rete
10G Uplink
L'elevata larghezza di banda soddisfa diverse esigenze
Design gerarchico
Facile da espandere in futuro
Porte 10G/25G/40G per un'implementazione flessibile in più scenari
Porte 10G per switch di accesso o server, uplink 25G/40G per switch core.
BCM56170
Broadcom Chip
760 Gbps
Capacità di commutazione
565 Mpps
Velocità di inoltro
Design tradizionale a 3 livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Selezionare le porte di impilamento in base alla propria rete
Tutte le porte 10G/25G/40G possono essere impilate tramite ricetrasmettitori o cavi DAC/AOC per aumentare la densità delle porte, semplificare la gestione e ottenere una ridondanza hot standby.
2 unità
Impilamento virtuale
200G
Larghezza di banda di impilamento
<50ms
Recupero dei guasti
LACP
Aggregazione Uplink
Doppio alimentatore CC ridondante e ventole intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

QoS (Qualità del servizio) per un migliore controllo del traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti.
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza.
Visualize WebUI realizza la gestione in tempo reale
Gli utenti possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo in tempo reale senza avere competenze di tipo CLI.
Gestione: WEB, CLI
Monitoraggio: SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia visiva: Stato del sistema in un colpo d'occhio
Rete Airware basata su cloud, un unico centro di controllo
Consentono di configurare e gestire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'unica postazione centrale per ridurre costi e tempi.
Gestire sempre e ovunque
Monitoraggio visivo
Protezione della privacy
RJ45 Ports
24x 10G
8x 1G
(8 Combo)
SFP Ports
28x 1G SFP
SFP+ Ports
20x 10G SFP+
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
4x 25G SFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 2 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
DC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
QoS, IGMP Snooping, LACP, IPv6, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.698,00 € (Excl. IVA)

2.071,56 € (Incl. IVA)

50 In Magazzino Globale