The Nokia SFP-25G-LR-S-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, and 5G Wireless Network. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Nokia Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
Hot #185121
Hot #185121
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
17 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
107 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 giu., 2024
450 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Nokia SFP-25G-LR-S-I Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Nokia Compatible
SFP-25G-LR-S-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-11.4dBm
Powerbudget
6.9dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2.7dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Support
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ideale per la Soluzione WDM Attiva di Fronthaul 5G
Questa soluzione consente l'espansione delle stazioni base 5G con una singola fibra che converge il servizio multistazione quando la fibra è scarsa e la domanda di capacità rimane elevata.
Per saperne di più
Per saperne di più
- 40°C a 85°C Temperatura Industriale
I severi test di affidabilità di livello industriale garantiscono le prestazioni in ambienti difficili
Bassa latenza
La bassissima latenza, leader di mercato, soddisfa i requisiti della diffusione del 5G
TO Imballaggio Ermetico
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Fornisce una conettività wireless 5G stabile
Il chip Macom integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) e il laser EML garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine, risparmiando i costi di manutenzione nei siti remoti.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
Laser EML
Rete Affidabile
25Gbps
Wireless eCPRI
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità viene testata per garantire un funzionamento impeccabile sugli switch mirati per i data center e interfacce standardizzate che assicurano la piena interoperabilità con i principali produttori di apparecchiature di telecomunicazione.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate e la stretta osservanza degli standard GR-468 per garantire un'ottica industriale affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)CDR (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***e
China
June 18, 2023
I am REALLY impressed with FS.COM services, thanks for doing an awesome job!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
June 05, 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente