FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXMMF.

Pannello Adattatore in Fibra FHD®, 6 Fibre OM3/OM4 Multimodali, Adattatore 6 x ST Simplex (placcato), Manicotto in Ceramica

#183382
#183382

Rame Nickelato 24F in Armadi FHD 1U

25,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP6STSXMMF
30,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP6STSXMMF
104 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
96 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Serie FHD di connettori ST Simplex a 6 porte, pannello adattatore con manicotto ceramico in zirconio

Il pannello adattatore della serie FHD (FS High Density), precaricato con adattatori in fibra, fornisce un mezzo per collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzato con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD per applicazioni di giunzione a fusione o con un sistema di cablaggio Plug-n-Play pre-terminato, offre una soluzione più stabile e compatta per la rete.
La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.

Specifiche
Numero di Porte
6
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
Tipo di Adattatore
ST Simplex (placcato)
Modalità Fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Materiale della Manica
Zirconia Ceramica
Materiale della piastra
Acciaio, verniciato a polvere nero
Materiale dell'Adattatore
Rame Nichelato
Durata
≤500 cicli di accoppiamento
Dimensioni (AxL)
1,38''x4,29'' (35x109mm)
Applicazione
Abbinamento per le custodie della serie FHD
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Interconnessione 25G
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
1G Interconnect
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori in fibra FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o per il collegamento in MDA, HDA e EDA.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array.

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice.

Maniche in Veramica di Zirconio

Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento.

Soluzioni Versatili per Diversi Sistemi di Intonacatura
Fino a 24 fibre ST in custodie della serie 1U FHD (FS High Density) (montaggio a rack o a parete), servono come connessione intermedia per applicazioni di patch one-to-one e fusion splicing.

Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio

Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo

Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo

Tipo di Adattatore
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
8 Fibre
6 Fibre
8 Fibre
Modalità della Fibra
6
8
6
8
Fibra Mode
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo di Luciare
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Colore Adattatore
Placcato
Placcato
Placcato
Placcato
Materiale del Manicotto
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento Chiave
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Specifiche

Serie FHD di connettori ST Simplex a 6 porte, pannello adattatore con manicotto ceramico in zirconio

Il pannello adattatore della serie FHD (FS High Density), precaricato con adattatori in fibra, fornisce un mezzo per collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzato con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD per applicazioni di giunzione a fusione o con un sistema di cablaggio Plug-n-Play pre-terminato, offre una soluzione più stabile e compatta per la rete.
La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.

Specifiche
Numero di Porte
6
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
Tipo di Adattatore
ST Simplex (placcato)
Modalità Fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Materiale della Manica
Zirconia Ceramica
Materiale della piastra
Acciaio, verniciato a polvere nero
Materiale dell'Adattatore
Rame Nichelato
Durata
≤500 cicli di accoppiamento
Dimensioni (AxL)
1,38''x4,29'' (35x109mm)
Applicazione
Abbinamento per le custodie della serie FHD
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Interconnessione 25G
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
1G Interconnect
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori in fibra FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o per il collegamento in MDA, HDA e EDA.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array.

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice.

Maniche in Veramica di Zirconio

Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento.

Soluzioni Versatili per Diversi Sistemi di Intonacatura
Fino a 24 fibre ST in custodie della serie 1U FHD (FS High Density) (montaggio a rack o a parete), servono come connessione intermedia per applicazioni di patch one-to-one e fusion splicing.

Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio

Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo

Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo

Tipo di Adattatore
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
8 Fibre
6 Fibre
8 Fibre
Modalità della Fibra
6
8
6
8
Fibra Mode
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo di Luciare
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Colore Adattatore
Placcato
Placcato
Placcato
Placcato
Materiale del Manicotto
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento Chiave
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

25,00 € (Excl. IVA)

30,50 € (Incl. IVA)

96 In Magazzino Globale