FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP6STSXSMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 6 Fibers OS2 Single Mode, 6 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183380
#183380

Rame Nickelato 24F in Armadi FHD 1U

25,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
30,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
141 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
21 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 20 mag., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Interconnessione 25G
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
1G Interconnect
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori in fibra FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o per il collegamento in MDA, HDA e EDA.

Clear Numbering

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array.

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice

Maniche in Veramica di Zirconio

Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento.

Soluzioni Versatili per Diversi Sistemi di Intonacatura
Tipo di Adattatore
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
8 Fibre
6 Fibre
8 Fibre
Modalità della Fibra
6
8
6
8
Fibra Mode
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Tipo di Luciare
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Colore Adattatore
Placcato
Placcato
Placcato
Placcato
Materiale del Manicotto
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento Chiave
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Specifiche

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Interconnessione 25G
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
1G Interconnect
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori in fibra FHD (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o per il collegamento in MDA, HDA e EDA.

Clear Numbering

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array.

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice

Maniche in Veramica di Zirconio

Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento.

Soluzioni Versatili per Diversi Sistemi di Intonacatura
Tipo di Adattatore
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Conteggio delle Fibre
6 Fibre
8 Fibre
6 Fibre
8 Fibre
Modalità della Fibra
6
8
6
8
Fibra Mode
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Tipo di Luciare
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Colore Adattatore
Placcato
Placcato
Placcato
Placcato
Materiale del Manicotto
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Ceramica di Zirconia
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento Chiave
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

25,00 € (Excl. IVA)

30,50 € (Incl. IVA)

21 In Magazzino Globale